T-griff / Form K duroplast hochglanzpoliert (06650)

T-griff / Form K duroplast hochglanzpoliert (06650)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06650-01-16506
06650-01-16508
06650-01-17508
06650-01-17510
06650-01-18510
06650-01-18512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D3 H1 A=Handle length B=Width D=Thread H=Height T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

5.52 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M63790.0240

5.66 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M837120.0260

5.88 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M841.2120.0380

6.15 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M1041.2150.0400

6.31 €

1 4 Arbeitstage 2426.585.219.6M1044.8150.0600

6.60 €

1 4 Arbeitstage 2426.585.219.6M1244.8180.0620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl Form K Item T-Griff
Main colour schwarz Main material Duroplast Surface finish body hochglanzpoliert
Surface finish component blau-passiviert Thread type Innengewinde RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support