T-griff / Form L duroplast hochglanzpoliert (06650)

T-griff / Form L duroplast hochglanzpoliert (06650)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06650-01-26506X20
06650-01-26506X25
06650-01-26506X30
06650-01-26506X40
06650-01-26508X20
06650-01-26508X25
06650-01-26508X30
06650-01-26508X40
06650-01-27508X20
06650-01-27508X25
06650-01-27508X30
06650-01-27508X40
06650-01-27510X30
06650-01-27510X40
06650-01-27510X50
06650-01-28510X30
06650-01-28510X40
06650-01-28510X50
06650-01-28512X30
06650-01-28512X40
06650-01-28512X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D3 H1 A=Handle length B=Width D=Thread H=Height L=thread length Gewicht (ERP)
(kg)

5.85 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M637200.0320

6.18 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M637250.0330

6.21 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M637300.0340

6.25 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M637400.0350

5.52 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M837200.0320

5.77 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M837250.0330

6.28 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M837300.0340

6.49 €

1 4 Arbeitstage 1822.965.114.6M837400.0350

5.77 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M841.2200.0450

5.98 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M841.2250.0460

6.46 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M841.2300.0470

6.73 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M841.2400.0480

6.49 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M1041.2300.0470

6.57 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M1041.2400.0480

6.83 €

1 4 Arbeitstage 2225.275.118.4M1041.2500.0500

6.67 €

1 4 Arbeitstage 2426.585.219.6M1044.8300.0620

6.73 €

1 4 Arbeitstage 2426.585.219.6M1044.8400.0640

7.02 €

1 4 Arbeitstage 2426.585.219.6M1044.8500.0660

6.79 €

1 4 Arbeitstage 2426.585.219.6M1244.8300.0620

7.08 €

1 4 Arbeitstage 2426.585.219.6M1244.8400.0640

7.31 €

1 4 Arbeitstage 2426.585.219.6M1244.8500.0660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl Form L Item T-Griff
Main colour schwarz Main material Duroplast Surface finish body hochglanzpoliert
Surface finish component blau-passiviert Thread type Außengewinde RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support