Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Außengewinde (07124)

Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Außengewinde (07124)
· Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt

· Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5 %

· Sicherung des eingestellten Drehmoments möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07124-105X30
07124-105X40
07124-106X30
07124-106X40
07124-208X40
07124-208X50
07124-210X40
07124-210X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D H2 Größe
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

89.07 €

1 4 Arbeitstage M526110262020.05 - 0.150.0506

89.07 €

1 4 Arbeitstage M526110262020.05 - 0.150.0509

94.30 €

1 4 Arbeitstage M626110262020.1 - 0.250.0506

94.30 €

1 4 Arbeitstage M626110262020.1 - 0.250.0511

99.55 €

1 4 Arbeitstage M830215302440.25 - 0.50.0849

99.55 €

1 4 Arbeitstage M830215302440.25 - 0.50.0876

104.78 €

1 4 Arbeitstage M1030215302440.5 - 10.0935

104.78 €

1 4 Arbeitstage M1030215302440.5 - 10.0983

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Zylindermodell Werkstoff Grundkörper Aluminium H3 8
Material Komponente Stahl Benennung Drehmomentgriff RoHS Ja

Technischer Support