Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form C, Sackloch, inch (06194)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form C, Sackloch, inch (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Sackloch

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-332CM2
06194-340CN2
06194-350CO2
06194-363CP2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

12.25 €

1 4 Arbeitstage 3221100.25122112150.0512

16.09 €

1 4 Arbeitstage 4026130.312142615180.0946

21.14 €

1 4 Arbeitstage 5034170.375183418210.2022

27.43 €

1 4 Arbeitstage 6342210.5204222250.3660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper Poliert
DIN Ähnlich DIN 6336 Form C Benennung Sterngriff
Gewindeart Passbohrung RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support