Drehmomentschraube mit druckzapfen / autom.stahl (07130)

Drehmomentschraube mit druckzapfen / autom.stahl (07130)
· Anzugsdrehmoment einstellbar über Gewindestift

· Griffige Rändel für gute Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07130-06X40
07130-06X60
07130-08X40
07130-08X60
07130-08X80
07130-10X40
07130-10X60
07130-10X80
07130-12X40
07130-12X60
07130-12X80
07130-12X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 D=Thread F2
(N)
L=thread length Gewicht (ERP)
(kg)

121.37 €

1 4 Arbeitstage 4.7M6800400.0767

121.37 €

1 4 Arbeitstage 4.7M6800600.0800

126.84 €

1 4 Arbeitstage 6.5M8650400.0822

126.84 €

1 4 Arbeitstage 6.5M8650600.0887

126.84 €

1 4 Arbeitstage 6.5M8650800.0946

142.55 €

1 4 Arbeitstage 8.2M10550400.0903

142.55 €

1 4 Arbeitstage 8.2M10550600.1000

142.55 €

1 4 Arbeitstage 8.2M10550800.1100

150.28 €

1 4 Arbeitstage 10M12450400.0995

150.28 €

1 4 Arbeitstage 10M12450600.1150

150.28 €

1 4 Arbeitstage 10M12450800.1250

150.28 €

1 4 Arbeitstage 10M124501000.1400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1 25 L1 20 L2 3
F1(N) 40 Item Drehmomentschraube Main material Automatenstahl
Version 1 mit Druckzapfen RoHS ja

Technischer Support