Drehmomentschrauben mit Nutenkupplung (07131)

Drehmomentschrauben mit Nutenkupplung (07131)
· Anzugsdrehmoment einstellbar über Gewindestift

· Griffige Rändel für gute Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07131-06
07131-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D2
(mm)
D3
(mm)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

135.71 €

1 4 Arbeitstage M64.72.58000.0679

193.81 €

1 4 Arbeitstage M107.74.55500.0850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Dazugehörige Komponenten Werkstoff Grundkörper Stahl L2 8
D1(mm) 25 L1(mm) 20 L3(mm) 5
F1(N) 40 Benennung Drehmomentschraube Ausführung 1 Mit nutenkupplung
RoHS Ja

Technischer Support