Drehmomentschraube mit auflagebock / autom.stahl (07132)

Drehmomentschraube mit auflagebock / autom.stahl (07132)
· Anzugsdrehmoment einstellbar über Gewindestift

· Griffige Rändel für gute Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07132-06
07132-10
07132-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Thread F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

98.15 €

1 4 Arbeitstage M68000.0750

124.64 €

1 4 Arbeitstage M105500.0895

124.64 €

1 4 Arbeitstage M124500.1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1 25 D2 6 L1 20
L2 8 F1(N) 40 Item Drehmomentschraube
L=thread length 45 Main material Automatenstahl Version 1 mit Auflagebock
RoHS ja

Technischer Support