Drehmomentgriffe (07133)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07133-08
07133-10
07133-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

130.51 €

1 4 Arbeitstage M89000.3309

130.51 €

1 4 Arbeitstage M107000.3082

130.51 €

1 4 Arbeitstage M125000.3210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Zylindermodell Werkstoff Grundkörper Gusseisen L2 13
Material Grundkörper Grauguss Material Komponente Automatenstahl D1(mm) 60
D2(mm) 20 L1(mm) 22 L3(mm) 40
F1(N) 40 Benennung Drehmomentgriff RoHS Ja

Technischer Support