Drehmomentschraube mit kugeldruckzapfen / autom.stahl (07134)

Drehmomentschraube mit kugeldruckzapfen / autom.stahl (07134)
· Anzugsdrehmoment einstellbar über Gewindestift

· Ideal zum Spannen von schrägen Flächen in Kombination mit einer Druckscheibe

· Griffige Rändel für gute Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07134-06X40
07134-06X60
07134-08X60
07134-08X80
07134-10X60
07134-10X80
07134-12X80
07134-12X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 D3 L1 L2 D=Thread F2
(N)
L=thread length R Gewicht (ERP)
(kg)

126.49 €

1 4 Arbeitstage 4.54.162.5M68004030.0762

128.85 €

1 4 Arbeitstage 4.54.162.5M68006030.0800

128.85 €

1 4 Arbeitstage 65.37.53M86506050.0875

132.27 €

1 4 Arbeitstage 65.37.53M86508050.0900

132.27 €

1 4 Arbeitstage 87.294.5M105506060.0991

164.23 €

1 4 Arbeitstage 87.294.5M105508060.1089

164.23 €

1 4 Arbeitstage 87.2104.5M124508060.1252

164.23 €

1 4 Arbeitstage 87.2104.5M1245010060.1405

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1 25 H 20 F1(N) 40
Item Drehmomentschraube Main material Automatenstahl Version 1 mit Kugeldruckzapfen
RoHS ja

Technischer Support