Kreuzgriff DIN 6335 / form C / edelstahl poliert / inch (06158)

Kreuzgriff DIN 6335 / form C / edelstahl poliert / inch (06158)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Sackloch

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06158-3032CM2
06158-3040CN2
06158-3050CO2
06158-3063CP2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H3 T1 D=Bohrung D1=Outside diameter H=Height T=bore depth Gewicht (ERP)
(kg)

12.25 €

1 4 Arbeitstage 1210150.253221120.0367

15.50 €

1 4 Arbeitstage 1413180.3124026150.0774

18.57 €

1 4 Arbeitstage 1817210.3755034180.1403

23.63 €

1 4 Arbeitstage 2021250.56342220.1908

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN ähnlich DIN 6335 Form C Item Kreuzgriff
Main material Edelstahl Surface finish body poliert Thread type Passbohrung
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support