Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch (06158) (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch (06158)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

· Form D: Gewinde aufgebohrt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06158-4032A22
06158-4040A32
06158-4050A42
06158-4063A52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D2
(mm)
D6
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

13.57 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322110126.4110.0356

17.19 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402613148.4140.0534

20.29 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165034171810.5180.1061

24.90 €

1 4 Arbeitstage 1/2-136342212013220.1943

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper Poliert
DIN Ähnlich DIN 6335 Form D Benennung Kreuzgriff
Gewindeart Innengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support