Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06158-5032A22 |
06158-5040A32 |
06158-5050A42 |
06158-5063A52 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | D2 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) | Gewindeart | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 32 | 21 | 10 | 12 | 12 | 15 | Innengewinde | 0.0394 | ||
17.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 26 | 13 | 14 | 15 | 18 | Innengewinde | 0.0564 | ||
20.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 34 | 17 | 18 | 18 | 21 | Innengewinde | 0.1111 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 42 | 21 | 20 | 22 | 25 | - | 0.1954 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | Poliert |
---|---|---|---|---|---|
DIN | Ähnlich DIN 6335 | Form | E | Benennung | Kreuzgriff |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
D2(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Gewindeart
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften