Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung, inch (06160)

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form B, durchgehende Bohrung, inch (06160)
· Ausführung: gleitgeschliffen

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Form B: Durchgehende Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06160-2CM
06160-2CN
06160-2CO
06160-2CP
06160-2CQ
06160-2CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 Arbeitstage 3220100.25120.0355

3.88 €

1 4 Arbeitstage 4025140.312140.0516

5.08 €

1 4 Arbeitstage 5032200.375180.1026

6.82 €

1 4 Arbeitstage 6340250.5200.1797

11.19 €

1 4 Arbeitstage 8050300.625250.3302

21.71 €

1 4 Arbeitstage 10063380.75320.7157

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Gusseisen Material Grundkörper Grauguss
Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen DIN DIN 6335 Form B
Benennung Kreuzgriff Gewindeart Passbohrung RoHS Ja

Technischer Support