Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06194-232CM2 |
06194-240CN2 |
06194-250CO2 |
06194-263CP2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 21 | 10 | 0.25 | 12 | 0.0499 | ||
14.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 26 | 13 | 0.312 | 14 | 0.1055 | ||
17.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 34 | 17 | 0.375 | 18 | 0.2054 | ||
22.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 42 | 21 | 0.5 | 20 | 0.3445 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | Poliert |
---|---|---|---|---|---|
DIN | Ähnlich DIN 6336 | Form | B | Benennung | Sterngriff |
Gewindeart | Passbohrung | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften