Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde, inch (06194)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde, inch (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form L: mit Außengewinde

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-632A23X20
06194-640A33X20
06194-650A43X25
06194-650A43X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

17.88 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322110120.0600

19.72 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402613140.1120

25.68 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503417180.2258

26.57 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503417180.2450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper Gestrahlt
Material Komponente Edelstahl DIN Ähnlich DIN 6336 Form L
Benennung Sterngriff Gewindeart Außengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support