Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06200-3CM |
06200-3CN |
06200-3CO |
06200-3CP |
06200-3CQ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 10 | 0.25 | 12 | 12 | 15 | 0.0531 | ||
3.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 13 | 0.312 | 14 | 15 | 18 | 0.0715 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 17 | 0.375 | 18 | 18 | 21 | 0.1476 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 21 | 0.5 | 20 | 22 | 25 | 0.2722 | ||
14.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 25 | 0.625 | 25 | 28 | 32 | 0.4732 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Gusseisen | Material Grundkörper | Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | DIN | DIN 6336 | Form | C |
Benennung | Sterngriff | Gewindeart | Passbohrung | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften