Sterngriff / form D / grauguss / inch (06200)

Sterngriff / form D / grauguss / inch (06200)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form D: Gewinde aufgebohrt

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06200-4A2
06200-4A3
06200-4A4
06200-4A5
06200-4A6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 D6 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

3.67 €

1 4 Arbeitstage 126.4101/4-203220100.0481

3.86 €

1 4 Arbeitstage 148.4135/16-184025130.0844

5.49 €

1 4 Arbeitstage 1810.5173/8-165032160.1290

8.02 €

1 4 Arbeitstage 2013211/2-136340200.2755

14.39 €

1 4 Arbeitstage 2517255/8-118050200.5466

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN DIN 6336 Form D Item Sterngriff
Main material Grauguss Surface finish body gleitgeschliffen Thread type Innengewinde
RoHS ja

Technischer Support