Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch (06200)

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch (06200)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form E: Gewindesackloch

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06200-5A2
06200-5A3
06200-5A4
06200-5A5
06200-5A6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.67 €

1 4 Arbeitstage 1/4-203220101228320.0492

3.86 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184025131415180.0869

5.49 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165032171818210.1344

8.02 €

1 4 Arbeitstage 1/2-136340212022250.2756

14.39 €

1 4 Arbeitstage 5/8-118050252528320.4706

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Gusseisen Material Grundkörper Grauguss
Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen DIN DIN 6336 Form E
Benennung Sterngriff Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support