Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS, inch (06212)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06212-7A1X10
06212-7A1X20
06212-7A2X20
06212-7A2X30
06212-7A3X20
06212-7A3X40
06212-7A4X20
06212-7A4X40
06212-7A5X30
06212-7A5X60
06212-7A15X10
06212-7A15X20
06212-7A16X10
06212-7A16X20
06212-7A17X10
06212-7A17X20
06212-7A21X20
06212-7A21X30
06212-7A25X20
06212-7A25X30
06212-7A26X20
06212-7A26X30
06212-7A27X20
06212-7A27X30
06212-7A31X20
06212-7A31X40
06212-7A35X20
06212-7A35X40
06212-7A36X20
06212-7A36X40
06212-7A37X20
06212-7A37X40
06212-7A41X20
06212-7A41X40
06212-7A45X20
06212-7A45X40
06212-7A46X20
06212-7A46X40
06212-7A47X20
06212-7A47X40
06212-7A51X30
06212-7A51X60
06212-7A55X30
06212-7A55X60
06212-7A56X30
06212-7A56X60
06212-7A57X30
06212-7A57X60
06212-7A215X20
06212-7A215X30
06212-7A216X20
06212-7A216X30
06212-7A217X20
06212-7A217X30
06212-7A315X20
06212-7A315X40
06212-7A316X20
06212-7A316X40
06212-7A317X20
06212-7A317X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 H5 D8
(mm)
H5 max.
(mm)
L1
(mm)
Farbe Deckel Gewicht (ERP)
(kg)

2.97 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168-1222-Schwarzgrau RAL 70210.0070

3.02 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168-1222-Schwarzgrau RAL 70210.0083

3.46 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-1426-Schwarzgrau RAL 70210.0132

3.53 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-1426-Schwarzgrau RAL 70210.0160

4.61 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513-1831-Schwarzgrau RAL 70210.0292

4.75 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513-1831-Schwarzgrau RAL 70210.0352

5.46 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217-2238-Schwarzgrau RAL 70210.0375

5.84 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217-2238-Schwarzgrau RAL 70210.0466

12.61 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021462646181Schwarzgrau RAL 70210.0525

16.33 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021462646181Schwarzgrau RAL 70210.0795

2.97 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168-1222-Lichtgrau RAL 70350.0070

3.02 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168-1222-Lichtgrau RAL 70350.0083

2.97 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168-1222-Verkehrsrot RAL 30200.0070

3.02 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168-1222-Verkehrsrot RAL 30200.0083

2.97 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168-1222-Rapsgelb RAL 10210.0070

3.02 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168-1222-Rapsgelb RAL 10210.0083

3.02 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168221222181Schwarzgrau RAL 70210.0125

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168221222181Schwarzgrau RAL 70210.0150

3.46 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-1426-Lichtgrau RAL 70350.0132

3.53 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-1426-Lichtgrau RAL 70350.0160

3.46 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-1426-Verkehrsrot RAL 30200.0132

3.53 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-1426-Verkehrsrot RAL 30200.0160

3.46 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-1426-Rapsgelb RAL 10210.0132

3.53 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-1426-Rapsgelb RAL 10210.0160

3.53 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010261426181Schwarzgrau RAL 70210.0235

4.00 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010261426181Schwarzgrau RAL 70210.0325

4.61 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513-1831-Lichtgrau RAL 70350.0292

4.75 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513-1831-Lichtgrau RAL 70350.0352

4.61 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513-1831-Verkehrsrot RAL 30200.0292

4.75 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513-1831-Verkehrsrot RAL 30200.0352

4.61 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513-1831-Rapsgelb RAL 10210.0292

4.75 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513-1831-Rapsgelb RAL 10210.0352

5.01 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513311831181Schwarzgrau RAL 70210.0375

5.66 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513311831181Schwarzgrau RAL 70210.0465

5.46 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217-2238-Lichtgrau RAL 70350.0375

5.84 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217-2238-Lichtgrau RAL 70350.0466

5.46 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217-2238-Verkehrsrot RAL 30200.0375

5.84 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217-2238-Verkehrsrot RAL 30200.0466

5.46 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217-2238-Rapsgelb RAL 10210.0375

5.84 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217-2238-Rapsgelb RAL 10210.0466

12.61 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217382238181Schwarzgrau RAL 70210.0705

16.24 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217382238181Schwarzgrau RAL 70210.0965

12.61 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021462646181Lichtgrau RAL 70350.0525

16.33 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021462646181Lichtgrau RAL 70350.0795

12.61 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021462646181Verkehrsrot RAL 30200.0525

16.33 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021462646181Verkehrsrot RAL 30200.0795

12.61 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021462646181Rapsgelb RAL 10210.0525

16.33 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021462646181Rapsgelb RAL 10210.0795

3.02 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168221222181Lichtgrau RAL 70350.0125

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168221222181Lichtgrau RAL 70350.0150

3.02 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168221222181Verkehrsrot RAL 30200.0125

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168221222181Verkehrsrot RAL 30200.0150

3.02 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168221222181Rapsgelb RAL 10210.0125

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168221222181Rapsgelb RAL 10210.0150

3.53 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010261426181Lichtgrau RAL 70350.0235

4.00 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010261426181Lichtgrau RAL 70350.0325

3.53 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010261426181Verkehrsrot RAL 30200.0235

4.00 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010261426181Verkehrsrot RAL 30200.0325

3.53 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010261426181Rapsgelb RAL 10210.0235

4.00 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010261426181Rapsgelb RAL 10210.0325

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper Schwarz DIN Ähnlich DIN 6336
Form LS Benennung Sterngriff Gewindeart Außengewinde
Ausführung 1 Mit sicherungsband RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support