Sterngriff ähnlich DIN 6336 passbohrung d / Form G / thermoplast / inch (06220)

Sterngriff ähnlich DIN 6336 passbohrung d / Form G / thermoplast / inch (06220)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form G: ohne Buchse

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-3CL
06220-3CL5
06220-3CL6
06220-3CL7
06220-3CM
06220-3CM5
06220-3CM6
06220-3CM7
06220-3CN
06220-3CN5
06220-3CN6
06220-3CN7
06220-3CO
06220-3CO5
06220-3CO6
06220-3CO7
06220-3CP
06220-3CP5
06220-3CP6
06220-3CP7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D8 H3 D=Bohrung Colour Cap Component material D1=Outside diameter H=Height Surface finish component T=bore depth Gewicht (ERP)
(kg)

0.44 €

1 4 Arbeitstage 1280.188schwarzStahl2516blau-passiviert100.0020

0.44 €

1 4 Arbeitstage 1280.188lichtgrau RAL 7035Stahl2516blau-passiviert100.0025

0.44 €

1 4 Arbeitstage 1280.188verkehrsrot RAL 3020Stahl2516blau-passiviert100.0027

0.44 €

1 4 Arbeitstage 1280.188rapsgelb RAL 1021Stahl2516blau-passiviert100.0026

0.54 €

1 4 Arbeitstage 14100.25schwarz-3220-100.0050

0.54 €

1 4 Arbeitstage 14100.25lichtgrau RAL 7035-3220-100.0050

0.54 €

1 4 Arbeitstage 14100.25verkehrsrot RAL 3020-3220-100.0050

0.54 €

1 4 Arbeitstage 14100.25rapsgelb RAL 1021-3220-100.0509

0.76 €

1 4 Arbeitstage 18130.312schwarzStahl4025blau-passiviert140.0100

0.76 €

1 4 Arbeitstage 18130.312lichtgrau RAL 7035Stahl4025blau-passiviert140.0092

0.76 €

1 4 Arbeitstage 18130.312verkehrsrot RAL 3020Stahl4025blau-passiviert140.0100

0.76 €

1 4 Arbeitstage 18130.312rapsgelb RAL 1021Stahl4025blau-passiviert140.0092

1.01 €

1 4 Arbeitstage 22170.375schwarzStahl5032blau-passiviert140.0180

1.01 €

1 4 Arbeitstage 22170.375lichtgrau RAL 7035Stahl5032blau-passiviert140.0158

1.01 €

1 4 Arbeitstage 22170.375verkehrsrot RAL 3020Stahl5032blau-passiviert140.0157

1.01 €

1 4 Arbeitstage 22170.375rapsgelb RAL 1021Stahl5032blau-passiviert140.0159

1.53 €

1 4 Arbeitstage 26210.5schwarzStahl6340blau-passiviert180.0350

1.53 €

1 4 Arbeitstage 26210.5lichtgrau RAL 7035Stahl6340blau-passiviert180.0313

1.53 €

1 4 Arbeitstage 26210.5verkehrsrot RAL 3020Stahl6340blau-passiviert180.0321

1.53 €

1 4 Arbeitstage 26210.5rapsgelb RAL 1021Stahl6340blau-passiviert180.0315

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN ähnlich DIN 6336 Form G Item Sterngriff
Main colour schwarz Main material Thermoplast Thread type Passbohrung
Version 1 Passbohrung RoHS ja

Technischer Support