Sterngriff ähnlich DIN 6336 passbohrung d / Form H / thermoplast / inch (06220)

Sterngriff ähnlich DIN 6336 passbohrung d / Form H / thermoplast / inch (06220)
· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form H: mit Passbuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-1CL
06220-1CL5
06220-1CL6
06220-1CL7
06220-1CM
06220-1CM5
06220-1CM6
06220-1CM7
06220-1CN
06220-1CN5
06220-1CN6
06220-1CN7
06220-1CO
06220-1CO1
06220-1CO5
06220-1CO6
06220-1CO7
06220-1CO15
06220-1CO16
06220-1CO17
06220-1CP
06220-1CP5
06220-1CP6
06220-1CP7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D8 H3 D=Bohrung Colour Cap D1=Outside diameter H=Height Surface finish component T=bore depth Gewicht (ERP)
(kg)

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1280.188schwarz2516blau-passiviert100.0070

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1280.188lichtgrau RAL 70352516blau-passiviert100.0064

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1280.188verkehrsrot RAL 30202516blau-passiviert100.0063

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1280.188rapsgelb RAL 10212516blau-passiviert100.0063

1.08 €

1 4 Arbeitstage 14100.25schwarz3220-100.0100

1.08 €

1 4 Arbeitstage 14100.25lichtgrau RAL 70353220-100.0123

1.08 €

1 4 Arbeitstage 14100.25verkehrsrot RAL 30203220-100.0080

1.08 €

1 4 Arbeitstage 14100.25rapsgelb RAL 10213220-100.0083

1.23 €

1 4 Arbeitstage 18130.312schwarz4025blau-passiviert140.0220

1.23 €

1 4 Arbeitstage 18130.312lichtgrau RAL 70354025blau-passiviert140.0171

1.23 €

1 4 Arbeitstage 18130.312verkehrsrot RAL 30204025blau-passiviert140.0170

1.23 €

1 4 Arbeitstage 18130.312rapsgelb RAL 10214025blau-passiviert140.0172

1.92 €

1 4 Arbeitstage 22170.375schwarz5032blau-passiviert140.0400

3.37 €

1 4 Arbeitstage 26210.375schwarz6340blau-passiviert140.0670

1.92 €

1 4 Arbeitstage 22170.375lichtgrau RAL 70355032blau-passiviert140.0400

1.92 €

1 4 Arbeitstage 22170.375verkehrsrot RAL 30205032blau-passiviert140.0216

1.92 €

1 4 Arbeitstage 22170.375rapsgelb RAL 10215032blau-passiviert140.0216

3.37 €

1 4 Arbeitstage 26210.375lichtgrau RAL 70356340blau-passiviert140.0600

3.37 €

1 4 Arbeitstage 26210.375verkehrsrot RAL 30206340blau-passiviert140.0600

3.37 €

1 4 Arbeitstage 26210.375rapsgelb RAL 10216340blau-passiviert140.0600

3.37 €

1 4 Arbeitstage 26210.5schwarz6340blau-passiviert180.0600

3.37 €

1 4 Arbeitstage 26210.5lichtgrau RAL 70356340blau-passiviert180.0600

3.37 €

1 4 Arbeitstage 26210.5verkehrsrot RAL 30206340blau-passiviert180.0512

3.37 €

1 4 Arbeitstage 26210.5rapsgelb RAL 10216340blau-passiviert180.0600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl DIN ähnlich DIN 6336 Form H
Item Sterngriff Main colour schwarz Main material Thermoplast
Thread type Passbohrung Version 1 Passbohrung RoHS ja

Technischer Support