Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | Oberfläche Komponente | D8 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Farbe Deckel | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Schwarz | 0.0060 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | Schwarz | 0.0085 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | Blau-passiviert | 18 | 14 | Schwarz | 0.0187 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 14 | Schwarz | 0.0065 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 18 | Schwarz | 0.0508 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 18 | Schwarz | 0.0425 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | Schwarz | 0.0093 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0065 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0067 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0066 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Schwarz | 0.0079 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0084 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0080 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0085 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 14 | Schwarz | 0.0254 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | Blau-passiviert | 18 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0179 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | Blau-passiviert | 18 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0188 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | Blau-passiviert | 18 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0179 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | Blau-passiviert | 18 | 14 | Schwarz | 0.0210 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 14 | Schwarz | 0.0381 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0222 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0229 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0221 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 18 | Schwarz | 0.0362 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0533 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0021 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0531 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0418 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0424 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0403 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0150 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0092 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0089 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0059 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0060 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0061 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0249 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0248 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0247 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | Blau-passiviert | 18 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0230 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | Blau-passiviert | 18 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0110 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | Blau-passiviert | 18 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0153 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0375 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0373 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | Blau-passiviert | 26 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0372 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0379 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0378 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | Blau-passiviert | 22 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0378 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Schwarz | 0.0071 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0060 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0070 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 25 | 16 | 8 | Blau-passiviert | 12 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0070 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Farbe Grundkörper | Schwarz | DIN | Ähnlich DIN 6336 |
Form | K | Benennung | Sterngriff | Gewindeart | Innengewinde |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
Oberfläche Komponente
D8(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Farbe Deckel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften