Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L, inch (06220) (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L, inch (06220)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

· Form: Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-4A1X10
06220-4A1X20
06220-4A2X20
06220-4A2X30
06220-4A3X20
06220-4A3X40
06220-4A4X20
06220-4A4X40
06220-4A5X30
06220-4A5X60
06220-4A15X10
06220-4A15X20
06220-4A16X10
06220-4A16X20
06220-4A17X10
06220-4A17X20
06220-4A21X20
06220-4A21X30
06220-4A25X20
06220-4A25X30
06220-4A26X20
06220-4A26X30
06220-4A27X20
06220-4A27X30
06220-4A31X20
06220-4A31X40
06220-4A35X20
06220-4A35X40
06220-4A36X20
06220-4A36X40
06220-4A37X20
06220-4A37X40
06220-4A41X20
06220-4A41X40
06220-4A42X20
06220-4A42X40
06220-4A45X20
06220-4A45X40
06220-4A46X20
06220-4A46X40
06220-4A47X20
06220-4A47X40
06220-4A51X30
06220-4A51X60
06220-4A55X30
06220-4A55X60
06220-4A56X30
06220-4A56X60
06220-4A57X30
06220-4A57X60
06220-4A215X20
06220-4A215X30
06220-4A216X20
06220-4A216X30
06220-4A217X20
06220-4A217X30
06220-4A315X20
06220-4A315X40
06220-4A316X20
06220-4A316X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 Oberfläche Komponente D8
(mm)
Farbe Deckel Gewicht (ERP)
(kg)

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168Blau-passiviert12Schwarz0.0055

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168Blau-passiviert12Schwarz0.0070

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168Blau-passiviert12Schwarz0.0091

0.86 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168Blau-passiviert12Schwarz0.0110

1.01 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010-14Schwarz0.0160

1.10 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010-14Schwarz0.0220

1.59 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513Blau-passiviert18Schwarz0.0297

1.73 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513Blau-passiviert18Schwarz0.0380

2.64 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217Blau-passiviert22Schwarz0.0510

3.27 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217Blau-passiviert22Schwarz0.0788

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168Blau-passiviert12Lichtgrau RAL 70350.0058

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168Blau-passiviert12Lichtgrau RAL 70350.0071

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168Blau-passiviert12Verkehrsrot RAL 30200.0057

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168Blau-passiviert12Verkehrsrot RAL 30200.0071

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168Blau-passiviert12Rapsgelb RAL 10210.0055

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168Blau-passiviert12Rapsgelb RAL 10210.0080

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-14Schwarz0.0110

1.06 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-14Schwarz0.0135

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168Blau-passiviert12Lichtgrau RAL 70350.0089

0.86 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168Blau-passiviert12Lichtgrau RAL 70350.0105

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168Blau-passiviert12Verkehrsrot RAL 30200.0088

0.86 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168Blau-passiviert12Verkehrsrot RAL 30200.0104

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168Blau-passiviert12Rapsgelb RAL 10210.0089

0.86 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168Blau-passiviert12Rapsgelb RAL 10210.0105

1.59 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513Blau-passiviert18Schwarz0.0223

1.73 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513Blau-passiviert18Schwarz0.0313

1.01 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010-14Lichtgrau RAL 70350.0165

1.10 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010-14Lichtgrau RAL 70350.0226

1.01 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010-14Verkehrsrot RAL 30200.0165

1.10 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010-14Verkehrsrot RAL 30200.0226

1.01 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010-14Rapsgelb RAL 10210.0166

1.10 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18322010-14Rapsgelb RAL 10210.0226

2.57 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217Blau-passiviert22Schwarz0.0361

2.87 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217Blau-passiviert22Schwarz0.0449

3.77 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634021Blau-passiviert26Schwarz0.0520

4.17 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634021Blau-passiviert26Schwarz0.1020

1.59 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513Blau-passiviert18Lichtgrau RAL 70350.0295

1.73 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513Blau-passiviert18Lichtgrau RAL 70350.0395

1.59 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513Blau-passiviert18Verkehrsrot RAL 30200.0290

1.73 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513Blau-passiviert18Verkehrsrot RAL 30200.0386

1.59 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513Blau-passiviert18Rapsgelb RAL 10210.0290

1.73 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513Blau-passiviert18Rapsgelb RAL 10210.0394

3.82 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021Blau-passiviert26Schwarz0.0696

4.60 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021Blau-passiviert26Schwarz0.0954

2.64 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217Blau-passiviert22Lichtgrau RAL 70350.0514

3.27 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217Blau-passiviert22Lichtgrau RAL 70350.0727

2.64 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217Blau-passiviert22Verkehrsrot RAL 30200.0514

3.27 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217Blau-passiviert22Verkehrsrot RAL 30200.0727

2.64 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217Blau-passiviert22Rapsgelb RAL 10210.0514

3.27 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217Blau-passiviert22Rapsgelb RAL 10210.0728

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-14Lichtgrau RAL 70350.0114

1.06 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-14Lichtgrau RAL 70350.0131

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-14Verkehrsrot RAL 30200.0115

1.06 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-14Verkehrsrot RAL 30200.0132

1.01 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-14Rapsgelb RAL 10210.0114

1.06 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010-14Rapsgelb RAL 10210.0131

1.59 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513Blau-passiviert18Lichtgrau RAL 70350.0209

1.73 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513Blau-passiviert18Lichtgrau RAL 70350.0270

1.59 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513Blau-passiviert18Verkehrsrot RAL 30200.0208

1.73 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513Blau-passiviert18Verkehrsrot RAL 30200.0274

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Grundkörper Schwarz DIN Ähnlich DIN 6336
Form L Benennung Sterngriff Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support