Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS, inch (06220)

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS, inch (06220)
· Griffe aufgrund von Sicherungsband unverlierbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-6A1
06220-6A2
06220-6A3
06220-6A4
06220-6A5
06220-6A6
06220-6A11
06220-6A15
06220-6A16
06220-6A17
06220-6A21
06220-6A25
06220-6A26
06220-6A27
06220-6A31
06220-6A35
06220-6A36
06220-6A37
06220-6A41
06220-6A42
06220-6A45
06220-6A46
06220-6A47
06220-6A51
06220-6A55
06220-6A56
06220-6A57
06220-6A65
06220-6A66
06220-6A67
06220-6A115
06220-6A116
06220-6A117
06220-6A215
06220-6A216
06220-6A217
06220-6A315
06220-6A316
06220-6A317
06220-6A415
06220-6A416
06220-6A417
06220-6A425
06220-6A426
06220-6A427
06220-6A515
06220-6A516
06220-6A517
06220-6AE
06220-6AE5
06220-6AE6
06220-6AE7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D8
(mm)
H5 max.
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Farbe Deckel Gewicht (ERP)
(kg)

2.48 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168122210Schwarzgrau RAL 70210.0082

2.51 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010142610Schwarzgrau RAL 70210.0099

2.68 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513183114Schwarzgrau RAL 70210.0196

3.46 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217223814Schwarzgrau RAL 70210.0249

4.94 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021264618Schwarzgrau RAL 70210.0523

6.44 €

1 4 Arbeitstage 5/8-11634021264618Schwarzgrau RAL 70210.0439

2.51 €

1 4 Arbeitstage 10-32322010142610Schwarzgrau RAL 70210.0099

2.48 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168122210Lichtgrau RAL 70350.0082

2.48 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168122210Verkehrsrot RAL 30200.0082

2.48 €

1 4 Arbeitstage 10-3225168122210Rapsgelb RAL 10210.0082

2.48 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168122210Schwarzgrau RAL 70210.0082

2.51 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010142610Lichtgrau RAL 70350.0099

2.51 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010142610Verkehrsrot RAL 30200.0099

2.51 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322010142610Rapsgelb RAL 10210.0099

3.46 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503217223814Schwarzgrau RAL 70210.0269

2.68 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513183114Lichtgrau RAL 70350.0196

2.68 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513183114Verkehrsrot RAL 30200.0196

2.68 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402513183114Rapsgelb RAL 10210.0196

2.68 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513183114Schwarzgrau RAL 70210.0225

4.94 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634021264614Schwarzgrau RAL 70210.0396

3.46 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217223814Lichtgrau RAL 70350.0249

3.46 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217223814Verkehrsrot RAL 30200.0249

3.46 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503217223814Rapsgelb RAL 10210.0249

3.46 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217223818Schwarzgrau RAL 70210.0379

4.94 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021264618Lichtgrau RAL 70350.0523

4.94 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021264618Verkehrsrot RAL 30200.0523

4.94 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634021264618Rapsgelb RAL 10210.0523

6.44 €

1 4 Arbeitstage 5/8-11634021264618Lichtgrau RAL 70350.0439

6.44 €

1 4 Arbeitstage 5/8-11634021264618Verkehrsrot RAL 30200.0439

6.44 €

1 4 Arbeitstage 5/8-11634021264618Rapsgelb RAL 10210.0439

2.51 €

1 4 Arbeitstage 10-32322010142610Lichtgrau RAL 70350.0099

2.51 €

1 4 Arbeitstage 10-32322010142610Verkehrsrot RAL 30200.0099

2.51 €

1 4 Arbeitstage 10-32322010142610Rapsgelb RAL 10210.0099

2.48 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168122210Lichtgrau RAL 70350.0082

2.48 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168122210Verkehrsrot RAL 30200.0082

2.48 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2025168122210Rapsgelb RAL 10210.0082

3.46 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503217223814Lichtgrau RAL 70350.0269

3.46 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503217223814Verkehrsrot RAL 30200.0269

3.46 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18503217223814Rapsgelb RAL 10210.0269

2.68 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513183114Lichtgrau RAL 70350.0225

2.68 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513183114Verkehrsrot RAL 30200.0225

2.68 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16402513183114Rapsgelb RAL 10210.0225

4.94 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634021264614Lichtgrau RAL 70350.0396

4.94 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634021264614Verkehrsrot RAL 30200.0396

4.94 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16634021264614Rapsgelb RAL 10210.0396

3.46 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217223818Lichtgrau RAL 70350.0379

3.46 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217223818Verkehrsrot RAL 30200.0379

3.46 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13503217223818Rapsgelb RAL 10210.0379

2.48 €

1 4 Arbeitstage 8-3225168122210Schwarzgrau RAL 70210.0086

2.48 €

1 4 Arbeitstage 8-3225168122210Lichtgrau RAL 70350.0086

2.48 €

1 4 Arbeitstage 8-3225168122210Verkehrsrot RAL 30200.0086

2.48 €

1 4 Arbeitstage 8-3225168122210Rapsgelb RAL 10210.0086

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Farbe Grundkörper Schwarz DIN Ähnlich DIN 6336
Form KS Benennung Sterngriff Gewindeart Innengewinde
Ausführung 1 Mit sicherungsband RoHS Ja

Technischer Support