Flügelgriff Miniwing, Form L mit Außengewinde, inch (06652)

Flügelgriff Miniwing, Form L mit Außengewinde, inch (06652)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Fingerspezifische Ergonomie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-00A1X10
06652-00A1X20
06652-00A2X20
06652-00A2X30
06652-00A3X20
06652-00A3X40
06652-00AEX10
06652-00AEX20
06652-08A2X20
06652-08A2X30
06652-08A3X20
06652-08A3X40
06652-0A1X10
06652-0A1X20
06652-0A2X20
06652-0A2X30
06652-0A3X20
06652-0A3X40
06652-0AEX10
06652-0AEX20
06652-8A2X20
06652-8A2X30
06652-8A3X20
06652-8A3X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Grundkörper, Höhe t
(mm)
H2 Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Oberfläche Komponente A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

1.74 €

1 4 Arbeitstage 10-32-2.31.4305EdelstahlBlank-28-1213.3Ja0.0061

1.95 €

1 4 Arbeitstage 10-32-2.31.4305EdelstahlBlank-28-1213.3Ja0.0070

1.95 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20-2.31.4305EdelstahlBlank-28-1213.3Ja0.0090

2.11 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20-2.31.4305EdelstahlBlank-28-1213.3Ja0.0115

1.95 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18-2.31.4305EdelstahlBlank-28-1213.3Ja0.0135

2.39 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18-2.31.4305EdelstahlBlank-28-1213.3Ja0.0187

1.74 €

1 4 Arbeitstage 8-32-2.31.4305EdelstahlBlank-28-1213.3Ja0.0051

1.95 €

1 4 Arbeitstage 8-32-2.31.4305EdelstahlBlank-28-1213.3Ja0.0056

2.99 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202141.4305Edelstahl-Blank401614.619Ja0.0160

3.19 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202141.4305Edelstahl-Blank401614.619Ja0.0180

3.20 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182141.4305Edelstahl-Blank401614.619Ja0.0195

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182141.4305Edelstahl-Blank401614.619Ja0.0255

0.99 €

1 4 Arbeitstage 10-32-2.3-StahlBlau passiviert-28-1213.3Nein0.0058

1.09 €

1 4 Arbeitstage 10-32-2.3-StahlBlau passiviert-28-1213.3Nein0.0070

1.09 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20-2.3-StahlBlau passiviert-28-1213.3Nein0.0099

1.21 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20-2.3-StahlBlau passiviert-28-1213.3Nein0.0109

1.09 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18-2.3-StahlBlau passiviert-28-1213.3Nein0.0129

1.41 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18-2.3-StahlBlau passiviert-28-1213.3Nein0.0194

0.99 €

1 4 Arbeitstage 8-32-2.3-StahlBlau passiviert-28-1213.3Nein0.0048

1.09 €

1 4 Arbeitstage 8-32-2.3-StahlBlau passiviert-28-1213.3Nein0.0057

2.22 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20214-Stahl-Blau-passiviert401614.619Nein0.0160

2.36 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20214-Stahl-Blau-passiviert401614.619Nein0.0180

2.37 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18214-Stahl-Blau-passiviert401614.619Nein0.0195

3.12 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18214-Stahl-Blau-passiviert401614.619Nein0.0255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Spezielle Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Form L Form-Typ Mit außengewinde
Benennung Flügelgriff Gewindeart Außengewinde Ausführung 1 Miniwing
RoHS Ja

Technischer Support