Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D8 | H3 | H5 max. | Colour Cap | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | L=thread length | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | schwarzgrau RAL 7021 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0069 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | schwarzgrau RAL 7021 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0074 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0074 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0085 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0135 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0140 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 25 | 20 | 0.0249 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 25 | 40 | 0.0255 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 32 | 30 | 0.0420 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 32 | 60 | 0.0470 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | lichtgrau RAL 7035 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0069 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | lichtgrau RAL 7035 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0074 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | verkehrsrot RAL 3020 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0069 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | verkehrsrot RAL 3020 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0074 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | rapsgelb RAL 1021 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0069 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | rapsgelb RAL 1021 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0074 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0125 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0131 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | lichtgrau RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0079 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | lichtgrau RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0085 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0079 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0085 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | rapsgelb RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0079 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 22 | rapsgelb RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0085 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | schwarzgrau RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0237 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | schwarzgrau RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0245 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0135 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0140 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0135 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0140 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0135 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0140 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0361 | ||
4.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0391 | ||
5.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | 46 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 63 | 40 | 20 | 0.0520 | ||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | 46 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 63 | 40 | 40 | 0.0550 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | lichtgrau RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 25 | 20 | 0.0249 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | lichtgrau RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 25 | 40 | 0.0255 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | verkehrsrot RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 25 | 20 | 0.0249 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | verkehrsrot RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 25 | 40 | 0.0255 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | rapsgelb RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 25 | 20 | 0.0249 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | rapsgelb RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 25 | 40 | 0.0166 | ||
5.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | 46 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0711 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | 46 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0969 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | lichtgrau RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 32 | 30 | 0.0420 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | lichtgrau RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 32 | 60 | 0.0470 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 32 | 30 | 0.0420 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 32 | 60 | 0.0470 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | rapsgelb RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 32 | 30 | 0.0420 | ||
4.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 38 | rapsgelb RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 32 | 60 | 0.0470 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0125 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | lichtgrau RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0131 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0125 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0131 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0125 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 26 | rapsgelb RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0131 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | lichtgrau RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0237 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | lichtgrau RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0245 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | verkehrsrot RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0237 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 31 | verkehrsrot RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0245 |
Loading...
Component material | Stahl | DIN | ähnlich DIN 6336 | Form | LS |
---|---|---|---|---|---|
Item | Sterngriff | Main colour | schwarz | Main material | Thermoplast |
Thread type | Außengewinde | Version 1 | mit Sicherungsband | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D8
H3
H5 max.
Colour Cap
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
L=thread length
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften