Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D8 | H3 | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | L=thread length | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0060 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0080 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 10-32 | 25 | 16 | 30 | 0.0090 | ||
0.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 10-32 | 25 | 16 | 40 | 0.0130 | ||
0.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0090 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0100 | ||
0.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 1/4-20 | 25 | 16 | 40 | 0.0110 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0110 | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0120 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 1/4-20 | 32 | 20 | 40 | 0.0150 | ||
0.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0170 | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 5/16-18 | 32 | 20 | 30 | 0.0190 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0210 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0210 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 5/16-18 | 40 | 25 | 30 | 0.0280 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0310 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 3/8-16 | 40 | 25 | 20 | 0.0300 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 3/8-16 | 40 | 25 | 40 | 0.0350 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 3/8-16 | 40 | 25 | 50 | 0.0400 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | 3/8-16 | 40 | 25 | 60 | 0.0510 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0440 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0530 | ||
2.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 3/8-16 | 50 | 32 | 50 | 0.0610 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 3/8-16 | 50 | 32 | 60 | 0.0670 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 1/2-13 | 50 | 32 | 30 | 0.0600 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 1/2-13 | 50 | 32 | 60 | 0.0810 |
Loading...
Component material | Stahl | DIN | DIN 6336 | Form | L |
---|---|---|---|---|---|
Item | Sterngriff | Main colour | schwarz | Main material | Thermoplast |
Surface finish component | blau-passiviert | Thread type | Außengewinde | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D8
H3
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
L=thread length
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften