Pilzknopf / edelstahl / inch (06240)

Pilzknopf / edelstahl / inch (06240)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Ausführungen: Stahl, Edelstahl oder Aluminium

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06240-0AD
06240-1A0
06240-1A1
06240-1AE
06240-2A2
06240-3A3
06240-4A4
06240-9AC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H1 D=Thread D1=Outside diameter H=Height Size T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

8.79 €

1 4 Arbeitstage 108.66-32181807.50.0199

9.65 €

1 4 Arbeitstage 121010-242121112.50.0314

9.65 €

1 4 Arbeitstage 121010-322121112.50.0310

9.65 €

1 4 Arbeitstage 12108-3221211100.0323

9.65 €

1 4 Arbeitstage 14121/4-2025252120.0515

15.66 €

1 4 Arbeitstage 18165/16-1833333160.1122

15.66 €

1 4 Arbeitstage 2418.73/8-1640404200.2193

9.65 €

1 4 Arbeitstage 86.72-561414940.0107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Item Pilzknopf Main material Edelstahl
Surface finish body blank Thread type Innengewinde RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support