Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | D3 | H1 | H2 | Colour Cap | Component material | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | T=thread depth | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 10 | ja | 0.0130 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 10 | ja | 0.0094 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 10 | ja | 0.0098 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 10 | ja | 0.0098 | ||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 14 | ja | 0.0240 | ||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 14 | ja | 0.0234 | ||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 14 | ja | 0.0233 | ||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 14 | ja | 0.0234 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 14 | ja | 0.0420 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 14 | ja | 0.0420 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 14 | ja | 0.0336 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 14 | ja | 0.0333 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 14 | ja | 0.0680 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 18 | ja | 0.0670 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 14 | ja | 0.0526 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 14 | ja | 0.0525 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 14 | ja | 0.0529 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 18 | ja | 0.0688 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 18 | ja | 0.0683 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 18 | ja | 0.0683 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 10 | nein | 0.0092 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 10 | nein | 0.0130 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 10 | nein | 0.0130 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 10 | nein | 0.0099 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 14 | nein | 0.0240 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 14 | nein | 0.0230 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 14 | nein | 0.0230 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 14 | nein | 0.0232 | ||
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 14 | nein | 0.0410 | ||
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 14 | nein | 0.0328 | ||
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 14 | nein | 0.0332 | ||
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 14 | nein | 0.0328 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 14 | nein | 0.0680 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 18 | nein | 0.0700 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 14 | nein | 0.0521 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 14 | nein | 0.0521 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 14 | nein | 0.0523 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 18 | nein | 0.0680 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 18 | nein | 0.0690 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 18 | nein | 0.0684 |
Loading...
Item | Griffkugel | Main colour | schwarzgrau RAL 7021 | Main material | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Innengewinde | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
D3
H1
H2
Colour Cap
Component material
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
T=thread depth
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften