Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | D3 | H1 | H2 | Colour Cap | Component material | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | L=thread length | T=thread depth | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 20 | 10 | ja | 0.0127 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 30 | 10 | ja | 0.0143 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 20 | 10 | ja | 0.0126 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 30 | 10 | ja | 0.0140 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 20 | 10 | ja | 0.0150 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 30 | 10 | ja | 0.0145 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 20 | 10 | ja | 0.0150 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 30 | 10 | ja | 0.0145 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 20 | - | ja | 0.0300 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 40 | - | ja | 0.0330 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 20 | - | ja | 0.0300 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 40 | - | ja | 0.0330 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 20 | - | ja | 0.0300 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 40 | - | ja | 0.0330 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 20 | - | ja | 0.0300 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 40 | - | ja | 0.0330 | ||
9.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 20 | 14 | ja | 0.0600 | ||
10.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 40 | 14 | ja | 0.0569 | ||
9.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 20 | 14 | ja | 0.0600 | ||
10.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 40 | 14 | ja | 0.0591 | ||
9.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 20 | 14 | ja | 0.0506 | ||
10.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 40 | 14 | ja | 0.0590 | ||
9.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 20 | 14 | ja | 0.0425 | ||
10.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 40 | 14 | ja | 0.0590 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 20 | 14 | ja | 0.1030 | ||
18.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 40 | 14 | ja | 0.0770 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 20 | 14 | ja | 0.0696 | ||
18.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 40 | 14 | ja | 0.0766 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 20 | 14 | ja | 0.0700 | ||
18.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 40 | 14 | ja | 0.0779 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 20 | 14 | ja | 0.0700 | ||
18.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | rapsgelb RAL 1021 | Edelstahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 40 | 14 | ja | 0.0770 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 20 | 10 | nein | 0.0130 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 30 | 10 | nein | 0.0141 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 20 | 10 | nein | 0.0120 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 30 | 10 | nein | 0.0138 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 20 | 10 | nein | 0.0127 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 30 | 10 | nein | 0.0138 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 20 | 10 | nein | 0.0127 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 3 | 2 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 1/4-20 | 25 | 25 | 30 | 10 | nein | 0.0144 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 20 | - | nein | 0.0300 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 40 | - | nein | 0.0330 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 20 | - | nein | 0.0300 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 40 | - | nein | 0.0330 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 20 | - | nein | 0.0300 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 40 | - | nein | 0.0330 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 20 | - | nein | 0.0300 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.5 | 19 | 3.5 | 2.6 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 5/16-18 | 32 | 33 | 40 | - | nein | 0.0330 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 20 | 14 | nein | 0.0490 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 40 | 14 | nein | 0.0590 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 20 | 14 | nein | 0.0490 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | lichtgrau RAL 7035 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 40 | 14 | nein | 0.0585 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 20 | 14 | nein | 0.0476 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 40 | 14 | nein | 0.0585 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 20 | 14 | nein | 0.0473 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 23 | 4 | 3 | rapsgelb RAL 1021 | Stahl | 3/8-16 | 40 | 41 | 40 | 14 | nein | 0.0590 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 20 | 14 | nein | 0.1030 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 3/8-16 | 50 | 51 | 40 | 14 | nein | 0.0770 | ||
13.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 30 | 18 | nein | 0.0872 | ||
13.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 31 | 5.5 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | 1/2-13 | 50 | 51 | 60 | 18 | nein | 0.1090 |
Loading...
Item | Griffkugel | Main colour | schwarzgrau RAL 7021 | Main material | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Außengewinde | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
D3
H1
H2
Colour Cap
Component material
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
L=thread length
T=thread depth
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften