Kugelknopf DIN 319 / form C mit innengewinde / inch (06247)

Kugelknopf DIN 319 / form C mit innengewinde / inch (06247)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

· Form C: Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06247-116AE3
06247-120A13
06247-125A23
06247-132A33
06247-140A43
06247-150A53
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D6 D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

5.59 €

1 4 Arbeitstage 88-3216157.20.0078

5.75 €

1 4 Arbeitstage 1210-3220189.10.0137

8.02 €

1 4 Arbeitstage 151/4-202522.5110.0231

11.55 €

1 4 Arbeitstage 185/16-18322914.50.0457

16.62 €

1 4 Arbeitstage 223/8-164037180.0911

24.08 €

1 4 Arbeitstage 281/2-135046210.1711

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN DIN 319 Form C Form definition mit Innengewinde
Item Kugelknopf Main material Aluminium Surface finish body poliert
Thread type Innengewinde RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support