Fünfsterngriff / form L / thermoplast / inch (06253)

Fünfsterngriff / form L / thermoplast / inch (06253)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06253-50A4X20
06253-50A4X40
06253-50A5X30
06253-50A5X60
06253-50A41X20
06253-50A41X40
06253-50A45X20
06253-50A45X40
06253-50A46X20
06253-50A46X40
06253-50A47X20
06253-50A47X40
06253-50A55X30
06253-50A55X60
06253-50A56X30
06253-50A56X60
06253-50A57X30
06253-50A57X60
06253-50A415X20
06253-50A415X40
06253-50A416X20
06253-50A416X40
06253-50A417X20
06253-50A417X40
06253-63A4X20
06253-63A4X40
06253-63A5X30
06253-63A5X60
06253-63A41X20
06253-63A41X40
06253-63A45X20
06253-63A45X40
06253-63A46X20
06253-63A46X40
06253-63A47X20
06253-63A47X40
06253-63A55X30
06253-63A55X60
06253-63A56X30
06253-63A56X60
06253-63A57X30
06253-63A57X60
06253-63A415X20
06253-63A415X40
06253-63A416X20
06253-63A416X40
06253-63A417X20
06253-63A417X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 D3 H1 H2 Colour Cap Component material D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.49 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Stahl3/8-165034.820nein0.0366

3.63 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Stahl3/8-165034.840nein0.0452

3.78 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Stahl1/2-135034.830nein0.0561

4.14 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Stahl1/2-135034.860nein0.0797

5.33 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl3/8-165034.820ja0.0370

5.78 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl3/8-165034.840ja0.0457

3.49 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Stahl3/8-165034.820nein0.0366

3.63 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Stahl3/8-165034.840nein0.0463

3.49 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Stahl3/8-165034.820nein0.0366

3.63 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Stahl3/8-165034.840nein0.0460

3.49 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Stahl3/8-165034.820nein0.0361

3.63 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Stahl3/8-165034.840nein0.0463

3.78 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Stahl1/2-135034.830nein0.0521

4.14 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Stahl1/2-135034.860nein0.0560

3.78 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Stahl1/2-135034.830nein0.0517

4.14 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Stahl1/2-135034.860nein0.0560

3.78 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Stahl1/2-135034.830nein0.0520

4.14 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Stahl1/2-135034.860nein0.0560

5.33 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl3/8-165034.820ja0.0370

5.78 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl3/8-165034.840ja0.0370

5.33 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl3/8-165034.820ja0.0370

5.78 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl3/8-165034.840ja0.0370

5.33 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl3/8-165034.820ja0.0370

5.78 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl3/8-165034.840ja0.0466

4.54 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Stahl3/8-16634420nein0.0506

4.65 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Stahl3/8-16634440nein0.0590

4.93 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Stahl1/2-13634430nein0.0698

5.30 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Stahl1/2-13634460nein0.0700

5.73 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl3/8-16634420ja0.0509

6.15 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl3/8-16634440ja0.0594

4.54 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Stahl3/8-16634420nein0.0610

4.65 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Stahl3/8-16634440nein0.0600

4.54 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Stahl3/8-16634420nein0.0504

4.65 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Stahl3/8-16634440nein0.0600

4.54 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Stahl3/8-16634420nein0.0510

4.65 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Stahl3/8-16634440nein0.0600

4.93 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Stahl1/2-13634430nein0.0660

5.30 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Stahl1/2-13634460nein0.0700

4.93 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Stahl1/2-13634430nein0.0660

5.30 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Stahl1/2-13634460nein0.0700

4.93 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Stahl1/2-13634430nein0.0660

5.30 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Stahl1/2-13634460nein0.0700

5.73 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl3/8-16634420ja0.0510

6.15 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl3/8-16634440ja0.0605

5.73 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl3/8-16634420ja0.0510

6.15 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl3/8-16634440ja0.0610

5.73 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl3/8-16634420ja0.0510

6.15 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl3/8-16634440ja0.0610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form L Item Fünfsterngriff Main colour schwarzgrau RAL 7021
Main material Thermoplast Thread type Außengewinde RoHS ja

Technischer Support