Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06266-11A1 |
06266-11A2 |
06266-11A3 |
06266-12A3 |
06266-12A4 |
06266-13A4 |
06266-13A5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | H1 | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | Size | T=thread depth | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.5 | 13 | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 10 | 0.0160 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.5 | 13 | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 10 | 0.0158 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.5 | 13 | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 14 | 0.0211 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 15 | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 14 | 0.0290 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 15 | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 14 | 0.0262 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 14 | 0.0391 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 18 | 0.0525 |
Loading...
Component material | Stahl | Form | D | Item | Rändelrad |
---|---|---|---|---|---|
Main colour | schwarzgrau RAL 7021 | Main material | Thermoplast | Thread type | Innengewinde |
Version 2 | ohne Deckel | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
H1
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
Size
T=thread depth
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften