Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06266-31CM |
06266-32CN |
06266-33CO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Größe (mm) | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 31 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 10 | 0.0146 | ||
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 36 | 2 | 0.312 | 18 | 15 | 14 | 0.0275 | ||
6.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 41 | 3 | 0.375 | 22 | 17 | 14 | 0.0353 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | Form | E |
Benennung | Rändelrad | Gewindeart | Passbohrung | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Größe(mm)
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften