Fünfsterngriff / form H / thermoplast / inch (06266)

Fünfsterngriff / form H / thermoplast / inch (06266)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06266-41CM
06266-41CM5
06266-41CM6
06266-41CM7
06266-42CN
06266-42CN5
06266-42CN6
06266-42CN7
06266-43CO
06266-43CO5
06266-43CO6
06266-43CO7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H1 D=Bohrung Colour Cap D1=Outside diameter H=Height Size T=bore depth Gewicht (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 Arbeitstage 16.5130.25schwarzgrau RAL 702140311100.0227

3.34 €

1 4 Arbeitstage 16.5130.25lichtgrau RAL 703540311100.0227

3.34 €

1 4 Arbeitstage 16.5130.25verkehrsrot RAL 302040311100.0227

3.34 €

1 4 Arbeitstage 16.5130.25rapsgelb RAL 102140311100.0227

4.55 €

1 4 Arbeitstage 18150.312schwarzgrau RAL 702150362140.0292

4.55 €

1 4 Arbeitstage 18150.312lichtgrau RAL 703550362140.0232

4.55 €

1 4 Arbeitstage 18150.312verkehrsrot RAL 302050362140.0232

4.55 €

1 4 Arbeitstage 18150.312rapsgelb RAL 102150362140.0232

6.56 €

1 4 Arbeitstage 22170.375schwarzgrau RAL 702163413140.0363

6.56 €

1 4 Arbeitstage 22170.375lichtgrau RAL 703563413140.0363

6.56 €

1 4 Arbeitstage 22170.375verkehrsrot RAL 302063413140.0363

6.56 €

1 4 Arbeitstage 22170.375rapsgelb RAL 102163413140.0363

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl Form H Item Rändelrad
Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Thermoplast Thread type Passbohrung
RoHS ja

Technischer Support