Fünfsterngriff / form K / thermoplast / inch (06266)

Fünfsterngriff / form K / thermoplast / inch (06266)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06266-21A1
06266-21A2
06266-21A3
06266-21A15
06266-21A16
06266-21A17
06266-21A25
06266-21A26
06266-21A27
06266-21A35
06266-21A36
06266-21A37
06266-22A3
06266-22A4
06266-22A35
06266-22A36
06266-22A37
06266-22A45
06266-22A46
06266-22A47
06266-23A4
06266-23A5
06266-23A45
06266-23A46
06266-23A47
06266-23A55
06266-23A56
06266-23A57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H1 Colour Cap D=Thread D1=Outside diameter H=Height Size T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

3.22 €

1 4 Arbeitstage 16.513schwarzgrau RAL 702110-3240311100.0177

3.22 €

1 4 Arbeitstage 16.513schwarzgrau RAL 70211/4-2040311100.0167

3.49 €

1 4 Arbeitstage 16.513schwarzgrau RAL 70215/16-1840311140.0219

3.22 €

1 4 Arbeitstage 16.513lichtgrau RAL 703510-3240311100.0177

3.22 €

1 4 Arbeitstage 16.513verkehrsrot RAL 302010-3240311100.0177

3.22 €

1 4 Arbeitstage 16.513rapsgelb RAL 102110-3240311100.0177

3.22 €

1 4 Arbeitstage 16.513lichtgrau RAL 70351/4-2040311100.0167

3.22 €

1 4 Arbeitstage 16.513verkehrsrot RAL 30201/4-2040311100.0167

3.22 €

1 4 Arbeitstage 16.513rapsgelb RAL 10211/4-2040311100.0167

3.49 €

1 4 Arbeitstage 16.513lichtgrau RAL 70355/16-1840311140.0217

3.49 €

1 4 Arbeitstage 16.513verkehrsrot RAL 30205/16-1840311140.0217

3.49 €

1 4 Arbeitstage 16.513rapsgelb RAL 10215/16-1840311140.0217

4.20 €

1 4 Arbeitstage 1815schwarzgrau RAL 70215/16-1850362140.0296

4.21 €

1 4 Arbeitstage 1815schwarzgrau RAL 70213/8-1650362140.0272

4.20 €

1 4 Arbeitstage 1815lichtgrau RAL 70355/16-1850362140.0299

4.20 €

1 4 Arbeitstage 1815verkehrsrot RAL 30205/16-1850362140.0297

4.20 €

1 4 Arbeitstage 1815rapsgelb RAL 10215/16-1850362140.0302

4.21 €

1 4 Arbeitstage 1815lichtgrau RAL 70353/8-1650362140.0282

4.21 €

1 4 Arbeitstage 1815verkehrsrot RAL 30203/8-1650362140.0272

4.21 €

1 4 Arbeitstage 1815rapsgelb RAL 10213/8-1650362140.0282

5.16 €

1 4 Arbeitstage 2217schwarzgrau RAL 70213/8-1663413140.0373

5.60 €

1 4 Arbeitstage 2217schwarzgrau RAL 70211/2-1363413180.0533

5.16 €

1 4 Arbeitstage 2217lichtgrau RAL 70353/8-1663413140.0383

5.16 €

1 4 Arbeitstage 2217verkehrsrot RAL 30203/8-1663413140.0383

5.16 €

1 4 Arbeitstage 2217rapsgelb RAL 10213/8-1663413140.0383

5.60 €

1 4 Arbeitstage 2217lichtgrau RAL 70351/2-1363413180.0533

5.60 €

1 4 Arbeitstage 2217verkehrsrot RAL 30201/2-1363413180.0533

5.60 €

1 4 Arbeitstage 2217rapsgelb RAL 10211/2-1363413180.0533

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl Form K Item Rändelrad
Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Thermoplast Thread type Innengewinde
RoHS ja

Technischer Support