Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Größe (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | Farbe Deckel | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0167 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0197 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0197 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0239 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0287 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0197 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0197 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0197 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0197 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0197 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0239 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0239 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0239 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0239 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0239 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0239 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0350 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0350 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0416 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0492 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0334 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0334 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0334 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0394 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0334 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0394 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0422 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0503 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0422 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0503 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0422 | ||
4.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0503 | ||
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0518 | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0593 | ||
5.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0713 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0934 | ||
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0518 | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0518 | ||
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0518 | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0518 | ||
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0518 | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0518 | ||
5.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0593 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0893 | ||
5.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0593 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0813 | ||
5.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0713 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0713 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | Form | L |
Benennung | Rändelrad | Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Größe(mm)
D2(mm)
H1(mm)
Farbe Deckel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften