Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel, inch (06267)

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel, inch (06267)
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06267-21A1
06267-21A2
06267-21A3
06267-21A15
06267-21A16
06267-21A17
06267-21A25
06267-21A26
06267-21A27
06267-21A35
06267-21A36
06267-21A37
06267-22A3
06267-22A4
06267-22A35
06267-22A36
06267-22A37
06267-22A45
06267-22A46
06267-22A47
06267-23A4
06267-23A5
06267-23A45
06267-23A46
06267-23A47
06267-23A55
06267-23A56
06267-23A57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Größe
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Farbe Deckel Gewicht (ERP)
(kg)

4.73 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.51310Schwarzgrau RAL 70210.0177

4.73 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.51310Schwarzgrau RAL 70210.0170

5.33 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.51314Schwarzgrau RAL 70210.0230

4.73 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.51310Lichtgrau RAL 70350.0177

4.73 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.51310Verkehrsrot RAL 30200.0177

4.73 €

1 4 Arbeitstage 10-324031116.51310Rapsgelb RAL 10210.0177

4.73 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.51310Lichtgrau RAL 70350.0170

4.73 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.51310Verkehrsrot RAL 30200.0170

4.73 €

1 4 Arbeitstage 1/4-204031116.51310Rapsgelb RAL 10210.0170

5.33 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.51314Lichtgrau RAL 70350.0230

5.33 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.51314Verkehrsrot RAL 30200.0230

5.33 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184031116.51314Rapsgelb RAL 10210.0230

6.32 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1850362181514Schwarzgrau RAL 70210.0311

6.38 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1650362181514Schwarzgrau RAL 70210.0290

6.32 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1850362181514Lichtgrau RAL 70350.0280

6.32 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1850362181514Verkehrsrot RAL 30200.0280

6.32 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1850362181514Rapsgelb RAL 10210.0280

6.38 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1650362181514Lichtgrau RAL 70350.0300

6.38 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1650362181514Verkehrsrot RAL 30200.0300

6.38 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1650362181514Rapsgelb RAL 10210.0300

7.74 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1663413221714Schwarzgrau RAL 70210.0380

8.49 €

1 4 Arbeitstage 1/2-1363413221718Schwarzgrau RAL 70210.0511

7.74 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1663413221714Lichtgrau RAL 70350.0391

7.74 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1663413221714Verkehrsrot RAL 30200.0391

7.74 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1663413221714Rapsgelb RAL 10210.0391

8.49 €

1 4 Arbeitstage 1/2-1363413221718Lichtgrau RAL 70350.0511

8.49 €

1 4 Arbeitstage 1/2-1363413221718Verkehrsrot RAL 30200.0511

8.49 €

1 4 Arbeitstage 1/2-1363413221718Rapsgelb RAL 10210.0511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Form K
Benennung Rändelrad Gewindeart Innengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support