Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06651-1A0 |
06651-1A01 |
06651-1A1 |
06651-1A2 |
06651-1A11 |
06651-1A21 |
06651-2A3 |
06651-2A4 |
06651-2A31 |
06651-2A41 |
06651-9A1 |
06651-9A2 |
06651-9A11 |
06651-9A21 |
06651-9AE |
06651-9AE1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | H1 | A=Handle length | B=Width | D=Thread | H=Height | Main colour | T=thread depth | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 50 | 2.3 | 10-24 | 24 | poliert | 10 | 0.0359 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 50 | 2.3 | 10-24 | 24 | gestrahlt | 12 | 0.0360 | ||
19.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 50 | 2.3 | 10-32 | 24 | poliert | 12 | 0.0365 | ||
19.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 50 | 2.3 | 1/4-20 | 24 | poliert | 10 | 0.0324 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 50 | 2.3 | 10-32 | 24 | gestrahlt | 12 | 0.0355 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 50 | 2.3 | 1/4-20 | 24 | gestrahlt | 12 | 0.0346 | ||
24.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 75 | 3.4 | 5/16-18 | 35 | poliert | 14 | 0.1226 | ||
24.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 75 | 3.4 | 3/8-16 | 35 | poliert | 14 | 0.1077 | ||
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 75 | 3.4 | 5/16-18 | 35 | gestrahlt | 15 | 0.1181 | ||
16.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 75 | 3.4 | 3/8-16 | 35 | gestrahlt | 15 | 0.1135 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 8.5 | 38 | 1.7 | 10-32 | 18 | poliert | 9 | 0.0154 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 8.5 | 38 | 1.7 | 1/4-20 | 18 | poliert | 9 | 0.0147 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 8.5 | 38 | 1.7 | 10-32 | 18 | gestrahlt | 9 | 0.0166 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 8.5 | 38 | 1.7 | 1/4-20 | 18 | gestrahlt | 9 | 0.0155 | ||
13.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 8.5 | 38 | 1.7 | 8-32 | 18 | poliert | 9 | 0.0152 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 8.5 | 38 | 1.7 | 8-32 | 18 | gestrahlt | 9 | 0.0167 |
Loading...
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4308 | Item | Flügelgriff | Main material | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | Innengewinde | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
H1
A=Handle length
B=Width
D=Thread
H=Height
Main colour
T=thread depth
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften