Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06652-10A1 |
06652-10A2 |
06652-10AE |
06652-18A2 |
06652-18A3 |
06652-100A1 |
06652-100A2 |
06652-100AE |
06652-108A2 |
06652-108A3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | H1 | H2 | Stahlschlüssel Grundkörper | A=Handle length | B=Width | Component material | D=Thread | H=Height | Surface finish component | T=thread depth | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 13.3 | 2.3 | - | 28 | 13 | Stahl | 10-32 | 14.3 | blau-passiviert | 10 | nein | 0.0066 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 13.3 | 2.3 | - | 28 | 13 | Stahl | 1/4-20 | 14.3 | blau-passiviert | 10 | nein | 0.0060 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 13.3 | 2.3 | - | 28 | 13 | Stahl | 8-32 | 14.3 | blau-passiviert | 10 | nein | 0.0069 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.6 | 19 | 4 | - | 40 | 16 | Stahl | 1/4-20 | 19.8 | blau-passiviert | 14 | nein | 0.0150 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.6 | 19 | 4 | - | 40 | 16 | Stahl | 5/16-18 | 19.8 | blau-passiviert | 14 | nein | 0.0130 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 13.3 | 2.3 | 1.4305 | 28 | 13 | Edelstahl | 10-32 | 14.3 | blank | 10 | ja | 0.0068 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 13.3 | 2.3 | 1.4305 | 28 | 13 | Edelstahl | 1/4-20 | 14.3 | blank | 10 | ja | 0.0058 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 13.3 | 2.3 | 1.4305 | 28 | 13 | Edelstahl | 8-32 | 14.3 | blank | 10 | ja | 0.0070 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.6 | 19 | 4 | 1.4305 | 40 | 16 | Edelstahl | 1/4-20 | 19.8 | blank | 14 | ja | 0.0150 | ||
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.6 | 19 | 4 | 1.4305 | 40 | 16 | Edelstahl | 5/16-18 | 19.8 | blank | 14 | ja | 0.0130 |
Loading...
Form | D | Form definition | Innengewinde durchgehend | Item | Flügelgriff |
---|---|---|---|---|---|
Main colour | schwarzgrau RAL 7021 | Main material | Thermoplast | Thread type | Innengewinde |
Version 1 | Miniwing | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
H1
H2
Stahlschlüssel Grundkörper
A=Handle length
B=Width
Component material
D=Thread
H=Height
Surface finish component
T=thread depth
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften