Flügelgriff Miniwing / Form K mit innengewinde / inch (06652)

Flügelgriff Miniwing / Form K mit innengewinde / inch (06652)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Fingerspezifische Ergonomie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-00A1
06652-00A2
06652-00AE
06652-08A2
06652-08A3
06652-0A1
06652-0A2
06652-0AE
06652-8A2
06652-8A3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H1 H2 Stahlschlüssel Grundkörper A=Handle length B=Width Component colour Component material D=Thread H=Height Surface finish component T=thread depth RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

1.66 €

1 4 Arbeitstage 1213.32.31.430528-blankEdelstahl10-32--8-ja0.0062

1.66 €

1 4 Arbeitstage 1213.32.31.430528-blankEdelstahl1/4-20--8-ja0.0051

1.66 €

1 4 Arbeitstage 1213.32.31.430528-blankEdelstahl8-32--6jaja0.0065

4.42 €

1 4 Arbeitstage 14.61941.43054016-Edelstahl1/4-2021blank12jaja0.0170

4.42 €

1 4 Arbeitstage 14.61941.43054016-Edelstahl5/16-1821blank12jaja0.0150

0.95 €

1 4 Arbeitstage 1213.32.3-28--Messing10-32--8-nein0.0066

0.95 €

1 4 Arbeitstage 1213.32.3-28--Messing1/4-20--8-nein0.0056

0.95 €

1 4 Arbeitstage 1213.32.3-28--Messing8-32--6janein0.0068

3.63 €

1 4 Arbeitstage 14.6194-4016-Stahl1/4-2021blau-passiviert12janein0.0170

3.63 €

1 4 Arbeitstage 14.6194-4016-Stahl5/16-1821blau-passiviert12janein0.0150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form K Form definition mit Innengewinde Item Flügelgriff
Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Thermoplast Thread type Innengewinde
Version 1 Miniwing

Technischer Support