Flügelgriff / form D innengewinde durchgehend / thermoplast / inch (06652)

Flügelgriff / form D innengewinde durchgehend / thermoplast / inch (06652)
· Speziell zum Kontern bei längeren Gewindestangen geeignet

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-11A1
06652-11A2
06652-12A3
06652-12A4
06652-19A1
06652-19A2
06652-19AE
06652-101A1
06652-101A2
06652-102A3
06652-102A4
06652-109A1
06652-109A2
06652-109AE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H1 H2 Stahlschlüssel Grundkörper A=Handle length B=Width Component material D=Thread H=Height Surface finish component PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

1.89 €

1 4 Arbeitstage 1411.522-505Stahl10-3224blau-passiviertnein0.0083

1.89 €

1 4 Arbeitstage 1411.522-505Stahl1/4-2024blau-passiviertnein0.0075

3.48 €

1 4 Arbeitstage 211733.3-757Stahl5/16-1835.6blau-passiviertnein0.0231

3.48 €

1 4 Arbeitstage 211733.3-757Stahl3/8-1635.6blau-passiviertnein0.0208

1.78 €

1 4 Arbeitstage 128.516.1-384.5Stahl10-3218blau-passiviertnein0.0062

1.78 €

1 4 Arbeitstage 128.516.1-384.5Stahl1/4-2018blau-passiviertnein0.0054

1.78 €

1 4 Arbeitstage 128.516.1-384.5Stahl8-3218blau-passiviertnein0.0064

3.17 €

1 4 Arbeitstage 1411.5221.4305505Edelstahl10-3224blankja0.0084

3.17 €

1 4 Arbeitstage 1411.5221.4305505Edelstahl1/4-2024blankja0.0074

3.97 €

1 4 Arbeitstage 211733.31.4305757Edelstahl5/16-1835.6blankja0.0236

3.97 €

1 4 Arbeitstage 211733.31.4305757Edelstahl3/8-1635.6blankja0.0218

2.76 €

1 4 Arbeitstage 128.516.11.4305384.5Edelstahl10-3218blankja0.0062

2.76 €

1 4 Arbeitstage 128.516.11.4305384.5Edelstahl1/4-2018blankja0.0053

2.76 €

1 4 Arbeitstage 128.516.11.4305384.5Edelstahl8-3218blankja0.0064

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D Form definition Innengewinde durchgehend Item Flügelgriff
Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Thermoplast Thread type Innengewinde
RoHS ja

Technischer Support