Fünfsterngriff poliert / form K duroplast / inch (06851)

Fünfsterngriff poliert / form K duroplast / inch (06851)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06851-32A2
06851-40A2
06851-40A4
06851-50A4
06851-50A5
06851-60A5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H1 D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

4.61 €

1 4 Arbeitstage 16111/4-203222.590.0168

5.40 €

1 4 Arbeitstage 20141/4-20402890.0267

5.59 €

1 4 Arbeitstage 20143/8-164028150.0341

6.82 €

1 4 Arbeitstage 2517.53/8-165035150.0562

8.54 €

1 4 Arbeitstage 2517.51/2-135035180.0571

8.54 €

1 4 Arbeitstage 3018.51/2-136037180.0800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component colour blau passiviert Component material Automatenstahl Form K
Item Fünfsterngriff Main colour schwarz Main material Duroplast
Thread type Innengewinde Version 1 poliert RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support