Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06851-01-32A2X20 |
06851-01-32A2X30 |
06851-01-40A3X40 |
06851-01-50A4X20 |
06851-01-50A4X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 32 | 22.5 | 16 | 11 | 0.0171 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 32 | 22.5 | 16 | 11 | 0.0187 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 40 | 28 | 20 | 14 | 0.0376 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 35 | 25 | 17.5 | 0.0633 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 50 | 35 | 25 | 17.5 | 0.0716 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Automatenstahl | Farbe Komponente | Blank | Farbe Grundkörper | Schwarz |
Form | L | Benennung | Fünfsterngriff | Gewindeart | Außengewinde |
Ausführung 1 | Poliert | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
D2(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften