Rändelrad mit griff / form H ohne querbohrung / thermoplast / inch (06268)

Rändelrad mit griff / form H ohne querbohrung / thermoplast / inch (06268)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Form H: ohne Querbohrung

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06268-21CM
06268-21CM5
06268-21CM6
06268-21CM7
06268-22CM
06268-22CM5
06268-22CM6
06268-22CM7
06268-23CN
06268-23CN5
06268-23CN6
06268-23CN7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H1 L1 D=Bohrung Colour Cap D1=Outside diameter H=Height Size T=bore depth Gewicht (ERP)
(kg)

11.95 €

1 4 Arbeitstage 16.513150.25schwarzgrau RAL 702140311100.0176

11.95 €

1 4 Arbeitstage 16.513150.25lichtgrau RAL 703540311100.0176

11.95 €

1 4 Arbeitstage 16.513150.25verkehrsrot RAL 302040311100.0176

11.95 €

1 4 Arbeitstage 16.513150.25rapsgelb RAL 102140311100.0176

13.58 €

1 4 Arbeitstage 181518.50.25schwarzgrau RAL 702150362100.0260

13.58 €

1 4 Arbeitstage 181518.50.25lichtgrau RAL 703550362100.0260

13.58 €

1 4 Arbeitstage 181518.50.25verkehrsrot RAL 302050362100.0260

13.58 €

1 4 Arbeitstage 181518.50.25rapsgelb RAL 102150362100.0260

15.24 €

1 4 Arbeitstage 2217250.312schwarzgrau RAL 702163413140.0393

15.24 €

1 4 Arbeitstage 2217250.312lichtgrau RAL 703563413140.0393

15.24 €

1 4 Arbeitstage 2217250.312verkehrsrot RAL 302063413140.0393

15.24 €

1 4 Arbeitstage 2217250.312rapsgelb RAL 102163413140.0393

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D3 10 H2 16 Component material Stahl
Form H Form definition ohne Querbohrung Item Rändelrad
Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Thermoplast Thread type Passbohrung
Version 1 mit Griff RoHS ja

Technischer Support