Rändelrad mit griff / Form M mit querbohrung / inch (06268)

Rändelrad mit griff / Form M mit querbohrung / inch (06268)
· Eignen sich für das manuelle Verfahren, Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Form H: ohne Querbohrung

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06268-11CM
06268-11CM5
06268-11CM6
06268-11CM7
06268-12CM
06268-12CM5
06268-12CM6
06268-12CM7
06268-13CN
06268-13CN5
06268-13CN6
06268-13CN7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H1 H3 L1 D=Bohrung Colour Cap D1=Outside diameter H=Height Size T=bore depth Gewicht (ERP)
(kg)

14.64 €

1 4 Arbeitstage 16.5135.5150.25schwarzgrau RAL 702140311100.0177

14.64 €

1 4 Arbeitstage 16.5135.5150.25lichtgrau RAL 703540311100.0177

14.64 €

1 4 Arbeitstage 16.5135.5150.25verkehrsrot RAL 302040311100.0177

14.64 €

1 4 Arbeitstage 16.5135.5150.25rapsgelb RAL 102140311100.0177

16.30 €

1 4 Arbeitstage 18155.518.50.25schwarzgrau RAL 702150362100.0251

16.30 €

1 4 Arbeitstage 18155.518.50.25lichtgrau RAL 703550362100.0260

16.30 €

1 4 Arbeitstage 18155.518.50.25verkehrsrot RAL 302050362100.0260

16.30 €

1 4 Arbeitstage 18155.518.50.25rapsgelb RAL 102150362100.0260

17.97 €

1 4 Arbeitstage 22178250.312schwarzgrau RAL 702163413140.0403

17.97 €

1 4 Arbeitstage 22178250.312lichtgrau RAL 703563413140.0403

17.97 €

1 4 Arbeitstage 22178250.312verkehrsrot RAL 302063413140.0403

17.97 €

1 4 Arbeitstage 22178250.312rapsgelb RAL 102163413140.0403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D3 10 D4 M4 H2 16
Component material Stahl Form M Form definition mit Querbohrung
Item Rändelrad Main colour schwarzgrau RAL 7021 Main material Thermoplast
Thread type Passbohrung Version 1 mit Griff RoHS ja

Technischer Support