Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, form K, inch (06212) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06212-2A1
06212-2A2
06212-2A3
06212-2A4
06212-2A5
06212-2A6
06212-2A11
06212-2A15
06212-2A16
06212-2A17
06212-2A21
06212-2A25
06212-2A26
06212-2A27
06212-2A31
06212-2A35
06212-2A36
06212-2A37
06212-2A41
06212-2A42
06212-2A45
06212-2A46
06212-2A47
06212-2A51
06212-2A55
06212-2A56
06212-2A57
06212-2A65
06212-2A66
06212-2A67
06212-2A115
06212-2A116
06212-2A117
06212-2A215
06212-2A216
06212-2A217
06212-2A315
06212-2A316
06212-2A317
06212-2A415
06212-2A416
06212-2A417
06212-2A425
06212-2A426
06212-2A427
06212-2A515
06212-2A516
06212-2A517
06212-2AE
06212-2AE5
06212-2AE6
06212-2AE7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D8
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Farbe Deckel Gewicht (ERP)
(kg)

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-32251681210Schwarzgrau RAL 70210.0067

2.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-203220101410Schwarzgrau RAL 70210.0084

2.48 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184025131814Schwarzgrau RAL 70210.0184

3.63 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165032172214Schwarzgrau RAL 70210.0235

6.69 €

1 4 Arbeitstage 1/2-136340212618Schwarzgrau RAL 70210.0515

6.69 €

1 4 Arbeitstage 5/8-116340212618Schwarzgrau RAL 70210.0380

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10-323220101410Schwarzgrau RAL 70210.0090

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-32251681210Lichtgrau RAL 70350.0066

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-32251681210Verkehrsrot RAL 30200.0066

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-32251681210Rapsgelb RAL 10210.0066

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20251681210Schwarzgrau RAL 70210.0060

2.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-203220101410Lichtgrau RAL 70350.0083

2.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-203220101410Verkehrsrot RAL 30200.0083

2.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-203220101410Rapsgelb RAL 10210.0083

3.63 €

1 4 Arbeitstage 5/16-185032172214Schwarzgrau RAL 70210.0250

2.48 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184025131814Lichtgrau RAL 70350.0184

2.48 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184025131814Verkehrsrot RAL 30200.0184

2.48 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184025131814Rapsgelb RAL 10210.0184

2.48 €

1 4 Arbeitstage 3/8-164025131814Schwarzgrau RAL 70210.0210

6.69 €

1 4 Arbeitstage 3/8-166340212614Schwarzgrau RAL 70210.0380

3.63 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165032172214Lichtgrau RAL 70350.0235

3.63 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165032172214Verkehrsrot RAL 30200.0228

3.63 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165032172214Rapsgelb RAL 10210.0228

3.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-135032172218Schwarzgrau RAL 70210.0380

6.69 €

1 4 Arbeitstage 1/2-136340212618Lichtgrau RAL 70350.0515

6.69 €

1 4 Arbeitstage 1/2-136340212618Verkehrsrot RAL 30200.0515

6.69 €

1 4 Arbeitstage 1/2-136340212618Rapsgelb RAL 10210.0515

6.69 €

1 4 Arbeitstage 5/8-116340212618Lichtgrau RAL 70350.0380

6.69 €

1 4 Arbeitstage 5/8-116340212618Verkehrsrot RAL 30200.0380

6.69 €

1 4 Arbeitstage 5/8-116340212618Rapsgelb RAL 10210.0380

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10-323220101410Lichtgrau RAL 70350.0090

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10-323220101410Verkehrsrot RAL 30200.0090

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10-323220101410Rapsgelb RAL 10210.0090

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20251681210Lichtgrau RAL 70350.0060

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20251681210Verkehrsrot RAL 30200.0060

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20251681210Rapsgelb RAL 10210.0060

3.63 €

1 4 Arbeitstage 5/16-185032172214Lichtgrau RAL 70350.0250

3.63 €

1 4 Arbeitstage 5/16-185032172214Verkehrsrot RAL 30200.0250

3.63 €

1 4 Arbeitstage 5/16-185032172214Rapsgelb RAL 10210.0250

2.48 €

1 4 Arbeitstage 3/8-164025131814Lichtgrau RAL 70350.0210

2.48 €

1 4 Arbeitstage 3/8-164025131814Verkehrsrot RAL 30200.0210

2.48 €

1 4 Arbeitstage 3/8-164025131814Rapsgelb RAL 10210.0210

6.69 €

1 4 Arbeitstage 3/8-166340212614Lichtgrau RAL 70350.0380

6.69 €

1 4 Arbeitstage 3/8-166340212614Verkehrsrot RAL 30200.0380

6.69 €

1 4 Arbeitstage 3/8-166340212614Rapsgelb RAL 10210.0380

3.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-135032172218Lichtgrau RAL 70350.0380

3.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-135032172218Verkehrsrot RAL 30200.0380

3.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-135032172218Rapsgelb RAL 10210.0380

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-32251681210Schwarzgrau RAL 70210.0070

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-32251681210Lichtgrau RAL 70350.0070

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-32251681210Verkehrsrot RAL 30200.0070

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-32251681210Rapsgelb RAL 10210.0070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper Schwarz DIN Ähnlich DIN 6336
Form K Benennung Sterngriff Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support