Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D8 | H3 | Colour Cap | D=Thread | D1=Outside diameter | H=Height | L=thread length | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | schwarzgrau RAL 7021 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0055 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | schwarzgrau RAL 7021 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0069 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0117 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0136 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | schwarzgrau RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0206 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | schwarzgrau RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0287 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0363 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0451 | ||
10.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0510 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0780 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | lichtgrau RAL 7035 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0065 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | lichtgrau RAL 7035 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0072 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | verkehrsrot RAL 3020 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0066 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | verkehrsrot RAL 3020 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0072 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | rapsgelb RAL 1021 | 10-32 | 25 | 16 | 10 | 0.0066 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | rapsgelb RAL 1021 | 10-32 | 25 | 16 | 20 | 0.0071 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0110 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0135 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0115 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0132 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0114 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0135 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 20 | 0.0116 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 20 | 30 | 0.0132 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0220 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0310 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | lichtgrau RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0209 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | lichtgrau RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0272 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | verkehrsrot RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0208 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | verkehrsrot RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0273 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | rapsgelb RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 20 | 0.0210 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | rapsgelb RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 25 | 40 | 0.0288 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 25 | 20 | 0.0360 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 13 | schwarzgrau RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 25 | 40 | 0.0450 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | lichtgrau RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0396 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | lichtgrau RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0462 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | verkehrsrot RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0389 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | verkehrsrot RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0740 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | rapsgelb RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 20 | 0.0410 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | rapsgelb RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 32 | 40 | 0.0464 | ||
10.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 32 | 30 | 0.0690 | ||
14.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 17 | schwarzgrau RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 32 | 60 | 0.0950 | ||
10.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | lichtgrau RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0510 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | lichtgrau RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0780 | ||
10.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0510 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0780 | ||
10.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | rapsgelb RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 30 | 0.0510 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 21 | rapsgelb RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 40 | 60 | 0.0780 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | lichtgrau RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0110 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | lichtgrau RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0135 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0110 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | verkehrsrot RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0135 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | rapsgelb RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 20 | 0.0110 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | rapsgelb RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 16 | 30 | 0.0135 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0220 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0310 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0220 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0310 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 20 | 0.0220 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 20 | 40 | 0.0310 |
Loading...
Component material | Edelstahl | DIN | ähnlich DIN 6336 | Form | L |
---|---|---|---|---|---|
Item | Sterngriff | Main colour | schwarz | Main material | Thermoplast |
Thread type | Außengewinde | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D8
H3
Colour Cap
D=Thread
D1=Outside diameter
H=Height
L=thread length
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften