Sterngriff ähnlich DIN 6336 / form D / thermoplast / inch (06212)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06212-5A1
06212-5A2
06212-5A3
06212-5A4
06212-5A5
06212-5A6
06212-5A11
06212-5A21
06212-5A31
06212-5A41
06212-5A42
06212-5A51
06212-5AE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D8 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth Thread type Version 2 Gewicht (ERP)
(kg)

1.95 €

1 4 Arbeitstage 12810-32251610Innengewindeohne Deckel0.0064

2.01 €

1 4 Arbeitstage 14101/4-20322010Innengewindeohne Deckel0.0081

2.40 €

1 4 Arbeitstage 18135/16-18402514Innengewindeohne Deckel0.0179

3.48 €

1 4 Arbeitstage 22173/8-16503214Innengewindeohne Deckel0.0225

6.39 €

1 4 Arbeitstage 26211/2-13634018Innengewindeohne Deckel0.0511

6.39 €

1 4 Arbeitstage 26215/8-11634018--0.0410

2.01 €

1 4 Arbeitstage 141010-32322010--0.0090

1.95 €

1 4 Arbeitstage 1281/4-20251510--0.0060

3.48 €

1 4 Arbeitstage 22175/16-18503214--0.0240

2.40 €

1 4 Arbeitstage 18133/8-16402514--0.0150

6.39 €

1 4 Arbeitstage 26213/8-16634014--0.0370

3.48 €

1 4 Arbeitstage 22171/2-13503218--0.0370

1.95 €

1 4 Arbeitstage 1288-32251610--0.0070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Edelstahl DIN ähnlich DIN 6336 Form D
Item Sterngriff Main colour schwarz Main material Thermoplast
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support