Sterngriff ähnlich DIN 6336 mit sicherungsband / form KS / thermoplast / inch (06212)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06212-6A1
06212-6A2
06212-6A3
06212-6A4
06212-6A5
06212-6A6
06212-6A11
06212-6A15
06212-6A16
06212-6A17
06212-6A21
06212-6A25
06212-6A26
06212-6A27
06212-6A31
06212-6A35
06212-6A36
06212-6A37
06212-6A41
06212-6A42
06212-6A45
06212-6A46
06212-6A47
06212-6A51
06212-6A55
06212-6A56
06212-6A57
06212-6A65
06212-6A66
06212-6A67
06212-6A115
06212-6A116
06212-6A117
06212-6A215
06212-6A216
06212-6A217
06212-6A315
06212-6A316
06212-6A317
06212-6A415
06212-6A416
06212-6A417
06212-6A425
06212-6A426
06212-6A427
06212-6A515
06212-6A516
06212-6A517
06212-6AE
06212-6AE5
06212-6AE6
06212-6AE7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D8 H3 H5 L1 H5 max. Colour Cap D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

3.42 €

1 4 Arbeitstage 128--22schwarzgrau RAL 702110-322516100.0082

3.48 €

1 4 Arbeitstage 1410--26schwarzgrau RAL 70211/4-203220100.0099

3.91 €

1 4 Arbeitstage 1813--31schwarzgrau RAL 70215/16-184025140.0196

5.18 €

1 4 Arbeitstage 2217--38schwarzgrau RAL 70213/8-165032140.0251

8.17 €

1 4 Arbeitstage 2621--46schwarzgrau RAL 70211/2-136340180.0532

8.17 €

1 4 Arbeitstage 26214618146schwarzgrau RAL 70215/8-116340180.0395

3.48 €

1 4 Arbeitstage 14102618126schwarzgrau RAL 702110-323220100.0105

3.42 €

1 4 Arbeitstage 128--22lichtgrau RAL 703510-322516100.0082

3.42 €

1 4 Arbeitstage 128--22verkehrsrot RAL 302010-322516100.0082

3.42 €

1 4 Arbeitstage 128--22rapsgelb RAL 102110-322516100.0082

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1282218122schwarzgrau RAL 70211/4-202516100.0075

3.48 €

1 4 Arbeitstage 1410--26lichtgrau RAL 70351/4-203220100.0099

3.48 €

1 4 Arbeitstage 1410--26verkehrsrot RAL 30201/4-203220100.0099

3.48 €

1 4 Arbeitstage 1410--26rapsgelb RAL 10211/4-203220100.0099

5.18 €

1 4 Arbeitstage 22173818138schwarzgrau RAL 70215/16-185032140.0265

3.91 €

1 4 Arbeitstage 1813--31lichtgrau RAL 70355/16-184025140.0196

3.91 €

1 4 Arbeitstage 1813--31verkehrsrot RAL 30205/16-184025140.0196

3.91 €

1 4 Arbeitstage 1813--31rapsgelb RAL 10215/16-184025140.0196

3.91 €

1 4 Arbeitstage 18133118131schwarzgrau RAL 70213/8-164025140.0225

8.17 €

1 4 Arbeitstage 26214618146schwarzgrau RAL 70213/8-166340140.0395

5.18 €

1 4 Arbeitstage 2217--38lichtgrau RAL 70353/8-165032140.0251

5.18 €

1 4 Arbeitstage 2217--38verkehrsrot RAL 30203/8-165032140.0251

5.18 €

1 4 Arbeitstage 2217--38rapsgelb RAL 10213/8-165032140.0251

5.18 €

1 4 Arbeitstage 22173818138schwarzgrau RAL 70211/2-135032180.0395

8.17 €

1 4 Arbeitstage 2621--46lichtgrau RAL 70351/2-136340180.0532

8.17 €

1 4 Arbeitstage 2621--46verkehrsrot RAL 30201/2-136340180.0532

8.17 €

1 4 Arbeitstage 2621--46rapsgelb RAL 10211/2-136340180.0532

8.17 €

1 4 Arbeitstage 26214618146lichtgrau RAL 70355/8-116340180.0395

8.17 €

1 4 Arbeitstage 26214618146verkehrsrot RAL 30205/8-116340180.0395

8.17 €

1 4 Arbeitstage 26214618146rapsgelb RAL 10215/8-116340180.0395

3.48 €

1 4 Arbeitstage 14102618126lichtgrau RAL 703510-323220100.0105

3.48 €

1 4 Arbeitstage 14102618126verkehrsrot RAL 302010-323220100.0105

3.48 €

1 4 Arbeitstage 14102618126rapsgelb RAL 102110-323220100.0105

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1282218122lichtgrau RAL 70351/4-202516100.0075

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1282218122verkehrsrot RAL 30201/4-202516100.0075

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1282218122rapsgelb RAL 10211/4-202516100.0075

5.18 €

1 4 Arbeitstage 22173818138lichtgrau RAL 70355/16-185032140.0265

5.18 €

1 4 Arbeitstage 22173818138verkehrsrot RAL 30205/16-185032140.0265

5.18 €

1 4 Arbeitstage 22173818138rapsgelb RAL 10215/16-185032140.0265

3.91 €

1 4 Arbeitstage 18133118131lichtgrau RAL 70353/8-164025140.0225

3.91 €

1 4 Arbeitstage 18133118131verkehrsrot RAL 30203/8-164025140.0225

3.91 €

1 4 Arbeitstage 18133118131rapsgelb RAL 10213/8-164025140.0225

8.17 €

1 4 Arbeitstage 26214618146lichtgrau RAL 70353/8-166340140.0395

8.17 €

1 4 Arbeitstage 26214618146verkehrsrot RAL 30203/8-166340140.0395

8.17 €

1 4 Arbeitstage 26214618146rapsgelb RAL 10213/8-166340140.0395

5.18 €

1 4 Arbeitstage 22173818138lichtgrau RAL 70351/2-135032180.0395

5.18 €

1 4 Arbeitstage 22173818138verkehrsrot RAL 30201/2-135032180.0395

5.18 €

1 4 Arbeitstage 22173818138rapsgelb RAL 10211/2-135032180.0395

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1282218122schwarzgrau RAL 70218-322516100.0085

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1282218122lichtgrau RAL 70358-322516100.0085

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1282218122verkehrsrot RAL 30208-322516100.0085

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1282218122rapsgelb RAL 10218-322516100.0085

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Edelstahl DIN ähnlich DIN 6336 Form KS
Item Sterngriff Main colour schwarz Main material Thermoplast
Thread type Innengewinde Version 1 mit Sicherungsband RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support